Gaines BIOFUSE : BICAP (Bio Innovation Cap) pour un protection étanche des jonctions

La gaine BIOFUSE BICAP de TE connectivity (TE) est une alternative d'origine végétale à la série noire ES-Cap. Elle offre un niveau identique de fonctionnalités et de performances tout en réduisant l'impact environnemental. Elle assure une étanchéité robuste entre les extrémités raccordées et empêche les fluides automobiles et l'humidité d'endommager le système électrique.

BICAP (Bio Innovation Cap) est un nouveau produit mis au point appartenant à la gamme de gaines BIOFUSE, utilisant des matériaux polymères d'origine végétale. La BICAP est une alternative d'origine végétale à la série noire ES-Cap. Offrir un niveau identique de fonctionnalités et de performances tout en réduisant l'impact environnemental.

La gaine BICAP a été conçue pour offrir un excellent soulagement des contraintes, une isolation électrique, une étanchéité à l'environnement. Elle est ignifugée et offre un taux de rétreint élevé.

Le profil du capuchon permet au produit d'étanchéifier et de protéger les extrémités des jonctions où le contact avec les applications automobiles peut être évident, offrant une protection renforcée pour les jonctions exposées et les extrémités des fils.

La gaine BICAP conservera ses excellentes capacités d'étanchéité, grâce au même adhésif thermofusible qui s'écoule dans et autour des extrémités et des jonctions des fils, afin d'empêcher l'humidité et les fluides de pénétrer dans le capuchon pendant l'application, ce qui pourrait causer de la corrosion et des dommages mécaniques.

De plus, la gaine BICAP maintiendra une excellente résistance aux contraintes et protection contre les chocs violents pour les fils et les jonctions nécessitant un niveau d'isolation et de protection maximal, ce qui lui permettra d'assurer les performances spécifiées pendant toute la durée de vie prévue de l'application.

Applications

  • Jonctions d'extrémité et jonctions courtes
  • Jonctions de plusieurs fils
  • Plusieurs fils à l'extrémité des jonctions et des extrémités de câbles

Caractéristiques

  • Polyoléfine modifiée par irradiation d'origine végétale
  • Extrêmement ignifugées (halogénée)
  • Conforme aux normes REACH et RoHS
  • Compatible avec divers fluides automobiles
  • Température maximale de fonctionnement : 125 °C
  • Conforme à la norme CA PROP 65
  • Certifié UL224

Avantages

  • Les produits biosourcés ont un polymère fluoré réticulé inférieur à celui des produits conventionnels
  • Bonne protection isolante
  • Excellente résistance aux contraintes
  • Excellente résistance à l'abrasion
  • Adhésif coulant à haute température pour assurer l'étanchéité entre et à l'intérieur des configurations de fils et de jonctions serrées
logo combiné faible émission de carbone et je suis vert
BICAP (Bio Innovation Cap)
Play video
BICAP (Bio Innovation Cap)
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables avec adhésif
Play video
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables avec adhésif