Conectores de la serie DEUTSCH DT (inglés)

Nuestros conectores serie DEUTSCH DT ofrecen confiabilidad probada en campo y una calidad robusta. Las fortalezas del diseño DT incluyen montaje opcional de bridas, disposiciones de múltiples pines y flexibilidad de diseño. Los conectores de la serie DT le permiten al diseñador utilizar varios contactos de tamaño 16, cada uno con una capacidad continua de 13 amperios, dentro de una sola carcasa.

Ofrecemos varios tipos de herramientas para ayudar con el engarce manual y de alambre de producción. Las herramientas son específicas para los contactos sólidos o los contactos estampados y formados. Para garantizar un engarce adecuado y lograr las más altas especificaciones de rendimiento, los contactos DEUTSCH deben engarzarse con herramientas DEUTSCH. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.

Inserción del contacto

  1. Sostenga el contacto engarzado a aproximadamente 25,4 mm (1 in) detrás del cilindro del contacto.
  2. Sostenga el conector con la arandela trasera frente a usted.
  3. Empuje el contacto directamente en el conector hasta que sentir un clic. Un ligero tirón confirmará que está debidamente bloqueado en su lugar.
  4. Una vez que todos los contactos estén en su lugar, inserte el bloqueo de cuña. Presione sobre él hasta que se sienta un clic. 

NOTA: Utilice el mismo procedimiento para ambas mitades del conector.

Remoción del contacto

  1. Retire la cuña con alicates de nariz de aguja, un desarmador o una herramienta en forma de gancho. Tire del bloqueo de cuña hacia afuera.
  2. Para quitar los contactos, tire suavemente del alambre hacia atrás, mientras que al mismo tiempo libera el dedo de bloqueo alejándolo del contacto con un desarmador.
  3. Mantenga el sello trasero en su lugar, ya que la eliminación del contacto desplazará el sello.
  1. Instrucciones para el remachado de terminales DEUTSCH (inglés)

En este video, se mostrará en detalle cómo remachar los terminales DEUTSCH con herramientas manuales.