Comparación de voltaje de salida
Compare las diferencias de algunas de las señales de salida de voltaje analógicas más populares disponibles para los transductores de presión.
Los transductores de presión están disponibles con una variedad de opciones de voltaje de salida. Con los avances en los controladores que reciben la señal del transductor, hay más flexibilidad en el mercado. Hay pequeñas diferencias entre muchas de las opciones de producción en el mercado. Mientras que algunos se desarrollaron para mantener las ventajas competitivas a través de productos personalizados, otros tienen un razonamiento concreto. Las salidas revisadas aquí están todas alimentadas por un mínimo de 10 VCC (las salidas de 0-10 V y 1-10 V necesitan 12 VCC). Una señal de salida radiométrica de 0.5-4.5 V es tradicionalmente alimentada por un suministro regulado de 5 VCC, sin embargo, otras variaciones son posibles. De manera similar, las señales de salida en milivoltios tienen sus propias características y ventajas. La siguiente es una breve introducción a los transductores de presión de voltaje amplificado.
SALIDAS BASADAS EN CERO
Las salidas tradicionales del transductor de presión incluyen señales de 0-5 V y 0-10 V. Popularizada en Europa, la señal de salida basada en cero no produce ninguna señal de salida a presión cero en un transductor de presión de manómetro estándar. Los transductores se ofrecen en configuraciones de tres y cuatro cables con señales de salida basadas en cero. La ventaja de la señal de 0-10 V es que tiene el doble de envergadura que la de 0-5 V. La principal desventaja de cualquier señal de salida basada en cero es que no hay señal con presión cero. Si el transductor tiene un cable cortado, un elemento de detección roto o una electrónica que recibió un sobrevoltaje, el sensor no producirá ninguna señal, por lo tanto, no hay forma de tener conocimiento de un problema. Si suponemos que el transductor de presión mide la presión del agua, producirá una señal de 0 V cuando no haya presión en la línea. Cuando se detecta la presión, se indica a la bomba que actúe. Dado que el sensor a 0 V es el mismo en condiciones de falla y sin presión, no hay forma de distinguir entre los dos. La bomba no sabrá funcionar y podría causar una situación de inundación.
VOLTAJE A PRESIÓN CERO
Hay muchas variaciones y opciones personalizadas para transductores de presión con una señal de salida a 0 PSI. Por ejemplo, TE ofrece 1-5 V, 1-6 V, 0.25-5 V y 1-10 V. La señal de salida de 1-5 V es la más popular en la industria. Como función de seguridad, tiene una señal de salida de 1 voltio a presión cero y un rango de 4 voltios para la medición de presión. Las señales de salida de 1-6 V y 1-10 V son populares entre los ingenieros que prefieren un rango de voltaje similar a las salidas anteriores basadas en cero, pero con la señal a presión cero. La señal de salida de 0.5-2.5 V es algo único. Para aplicaciones de telemetría remotas, el consumo de corriente es un factor común. Debido a que las baterías de iones de litio o los paneles solares generan energía en campos petroleros remotos y en equipos en las obras de construcción, un voltaje de alimentación bajo y un consumo de corriente reducido prolongan la vida útil del transductor de presión. La señal 0.5 V 0PSI es suficiente para indicar que el transductor está funcionando. El tramo a 2.5 V da suficiente resolución para medir con precisión la presión o el nivel.
SENSORES MÁS INTELIGENTES
Los transductores de presión industriales son cada vez más inteligentes. Con los avances en sistemas electrónicos y microprocesadores, los transductores de presión están disponibles con una "condición de falla" establecida de fábrica. El transductor se puede programar para rail o enviar la salida por debajo del punto más bajo o por encima del punto más alto para indicar al controlador que hay un problema. Por ejemplo, si un máximo de presión en el sistema hace que el diafragma del sensor se rompa, la señal de salida en una señal de salida de 1-5 V se puede programar para que la salida caiga por debajo de 1 V o por encima de 5 V (en aproximadamente un 10 %). En una aplicación de bomba puede ayudar a evitar inundaciones, a que la bomba se seque o que se desgaste más.