CONTACTOR DE ALTO VOLTAJE

Los contactores de corriente continua industriales de TE Connectivity son soluciones confiables para manejar corrientes altas en un rango amplio de voltajes y cortar el circuito de forma segura en una emergencia. Con rangos de 1,000 V (serie ECK) y 1,500 voltios de corriente continua (serie ECP), y rangos ECPN/S, funcionan en estaciones de carga para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y montacargas eléctricos.

Características del producto

 

Línea de productos Serie ECK Serie ECP ECPN serie ECPS
Rango
de voltaje
Hasta
1,000 voltios de corriente continua
Hasta
1,500 voltios de corriente continua
Hasta
1,500 voltios de corriente continua
Rango de
corriente nominal
50 A
a 500 A
40 A
a 800 A
350 A
a 800 A
Montaje
Montaje en chasis o panel
Montaje en chasis o panel
Montaje en chasis o panel
Voltaje
de bobina
12, 24 y 48 voltios de corriente continua o PWM 9~36 voltios de corriente continua
12 y 24 voltios de corriente continua
12 y 24 voltios de corriente continua
Certificaciones
UL, CE y TUV
UL, CE y TUV
UL, TUV, CE, CCC
Serie
ECK50B, ECK100B, ECK150B, ECK200B, ECK250B, ECK150, ECK200 y ECK250
ECP40B, ECP150B, ECP250BECP350B y ECP600B
ECPS350B, ECPN350B, ECPS500B, ECPN500B, ECPS800B, ECPN800B, ECPN650B, ECPS650B
Aplicación

Montacargas eléctricos

Carga de vehículos eléctricos

Convertidor de corriente continua

Equipo de prueba de baterías

Unidad de distribución de energía

Sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS)

Inversores fotovoltaicos

Cargador súper rápido para vehículos eléctricos

Cargador Magawatt

Sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS)

Cargador súper rápido para vehículos eléctricos

Inversores fotovoltaicos

Suministro de energía eléctrica para centros de datos

1,000 voltios de corriente continua

1,500 voltios de corriente continua

Sellado cerámico

Larga duración

Contacto auxiliar

PWM integrado

ECPN serie ECPS

La serie ECPN/S está diseñada especialmente para sistemas de almacenamiento de energía (BESS), carga de vehículos eléctricos de alta potencia,
embarcaciones eléctricas y centros de datos. 

Ventajas del producto

  • Alta confiabilidad y robustez para mayor seguridad
  • Excelente resistencia eléctrica para larga vida útil y alto rendimiento
  • Funcionamiento seguro durante ciclos de carga y descarga
  • Monitoreo inteligente del estatus del contacto principal para mejor control y seguridad
  • Solución global adaptable a diversos proyectos de los clientes

Características del producto

  • Alta resistencia a corrientes de cortocircuito de hasta 20 kA
  • Con sello hermético y tecnología cerámica
  • Mayor capacidad de corte de hasta 1,500 voltios de corriente continua a 2,000 A
  • Corriente nominal alta; manejan 350 A, 500 A y 800 A según la serie.
  • Diseño de doble bobina con 5 W de potencia de retención
  • Compatible con cargas bidireccionales
  • Equipado con un contacto auxiliar
  • Compatible con la categoría de utilización DC-1 según IEC 60947-4-1