Tubos fraccionales de metal

Los tubos fraccionales se utilizan en dispositivos médicos que requieren resistencia a la corrosión y alta solidez. Por lo general, están disponibles en clasificaciones comerciales como ASTM-A-269, ROHS, Mil-T-8504 y ASM-5570.

Nuestra línea de tubos fraccionales de metal inicia en 1/32″ de diámetro exterior y está disponible principalmente en aceros inoxidables 304 y 316,  además de otros metales y aleaciones en distintas especificaciones. Generalmente se ofrecen en condición recocida y en versiones con costura (soldadas y trefiladas) o sin costura. Contamos con capacidad interna para fabricar medidas personalizadas y mantener la composición química conforme a la especificación inicial, reduciendo los tiempos de entrega.

Materiales estándar

Grado Material
304
Tubos de acero inoxidable
304L
Tubos de acero inoxidable
316 
Tubos de acero inoxidable
Otros grados Consulta la disponibilidad de otras aleaciones de acero inoxidable

Tolerancias de los tubos fraccionales

  F1-Tolerancia estándar F2-Tolerancia mínima
Tamaño del tubo (diámetro exterior en pulgadas) Tolerancia del diámetro exterior (pulgadas) Tolerancia del espesor de pared (%) Tolerancia del diámetro exterior (pulgadas) Tolerancia del espesor de pared (%)
Menor que 3/32 (.0938”)
±.005”
±15 % +.002/-.000 ±10 %
3/32 to < 3/16 (.1875”)
±.005”
±15 % +.003/-.000 ±10 %
3/16 to < 1/2 (.500”) ±.005” ±15 % +.004/-.000 ±10 %
1/2 to < 1-1/2 (1.500”)
±.005” ±10 % +.005/-.000 ±10 %
1-1/2 to < 3-1/2
±.010” ±10 % n/a n/a

Lista de productos y especificaciones

Comunícate al +1 800-255-8823 o +1 800-ALL-TUBE o solicita una cotización para pedidos personalizados, productos que no estén disponibles en línea, longitudes a especificación y grandes cantidades.

 

Descargar lista de productos y especificaciones.

Información para hacer pedidos - Tubos fraccionales
Innovaciones en el procesamiento láser: seminario web de Device Talks
55 minutos

La tendencia hacia dispositivos médicos más pequeños ha convertido el corte y la soldadura por láser en métodos críticos para la fabricación de estos dispositivos. Estos métodos son procesos complejos pero esenciales para agregar funciones como mejor dirección, alcance o flexibilidad al trabajar con materiales como metales y polímeros. En este seminario web, TE Connectivity explica sus tecnologías de procesamiento láser para cortar y soldar diseños sofisticados de componentes metálicos, desde la creación de prototipos hasta la producción automatizada a gran escala.

Innovaciones en el procesamiento láser: seminario web de Device Talks
55 minutos

La tendencia hacia dispositivos médicos más pequeños ha convertido el corte y la soldadura por láser en métodos críticos para la fabricación de estos dispositivos. Estos métodos son procesos complejos pero esenciales para agregar funciones como mejor dirección, alcance o flexibilidad al trabajar con materiales como metales y polímeros. En este seminario web, TE Connectivity explica sus tecnologías de procesamiento láser para cortar y soldar diseños sofisticados de componentes metálicos, desde la creación de prototipos hasta la producción automatizada a gran escala.

Metalurgia // Nuevas opciones de aleación para ampliar los límites de los dispositivos médicos
20 minutos

Si pudieras aumentar la confianza del médico, reducir el riesgo del paciente y maximizar los ingresos, ¿lo harías? En este seminario web de TE Connectivity, se dan a conocer varias opciones innovadoras de aleaciones para soluciones de dispositivos de cardiología intervencionista, neurointervencionistas y endoscópicos. El personal de TE Connectivity detalla los materiales que pueden optimizar el rendimiento del catéter, mejorar la resistencia a la torsión y navegar el dispositivo con mayor facilidad, y además presenta las ventajas técnicas así como los inconvenientes de cada aleación.

Metalurgia // Nuevas opciones de aleación para ampliar los límites de los dispositivos médicos
20 minutos

Si pudieras aumentar la confianza del médico, reducir el riesgo del paciente y maximizar los ingresos, ¿lo harías? En este seminario web de TE Connectivity, se dan a conocer varias opciones innovadoras de aleaciones para soluciones de dispositivos de cardiología intervencionista, neurointervencionistas y endoscópicos. El personal de TE Connectivity detalla los materiales que pueden optimizar el rendimiento del catéter, mejorar la resistencia a la torsión y navegar el dispositivo con mayor facilidad, y además presenta las ventajas técnicas así como los inconvenientes de cada aleación.