NOS CONECTAMOS A LAS REDES DEL MAÑANA
La confiabilidad y la facilidad de instalación son fundamentales para mantener la eficiencia y el alto rendimiento en las redes de aplicaciones de baja tensión. En TE Connectivity (TE), diseñamos juntas y empalmes termocontraíbles de baja tensión que cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad más rigurosos. Desde juntas y empalmes ignífugos hasta soluciones que se pueden instalar de manera temporal en una infraestructura eléctrica, los productos termocontraíbles de TE para aplicaciones de baja tensión funcionan en condiciones ambientales extremas y tienen una larga vida útil.
Más de 110
países atendidos
Más de 2500
kits entregados cada día
1
hablamos 1 solo lenguaje de diseño
Ventajas del producto
Juntas y empalmes termocontraíbles de baja tensión
- Tubos de pared gruesos para mejor protección mecánica, mayor seguridad y para una vida útil más larga
- Se pueden utilizar para cables de cobre y aluminio con diferentes configuraciones
- Para uso en interiores y exteriores
- Abarca diversas aplicaciones y tipos de cables
- Diseñado para un entorno hostil
- Para cables ignífugos y de clase de seguridad
-
WCSM
Tubo revestido con sellador de pared gruesa: se utiliza para sellar un empalme en línea o una lengüeta de conexión para aplicaciones no retardantes de fuego, nueva cubierta de cables y protección mecánica. Se puede emplear para reparar cubiertas en cables de hasta 35 kV.
-
FCSM
Tubo retardante de fuego de pared gruesa: para su uso en cables estándares de polietileno o elastomérico aislados o cubiertos o cables cubiertos de plomo. La construcción reticulada de poliolefina proporciona resistencia mecánica y resistencia al corte.
-
MWTM
Tubo de pared media con o sin revestimiento: reparación de cubierta de aislamiento de hasta 600 V y también para el sellado general y el recubrimiento de cables aislados poliméricos o elastoméricos de hasta 35 kV.
-
CRSM
Manga termocontraíble: aislamiento para cables de alimentación de baja tensión de 1/C de hasta 1,000 V, y para reparación de recubrimiento de hasta 35 kV o para aplicaciones generales de sellado.
-
CRSM-CT
Mangas termocontraíbles para empalmes de derivación: una manga que sella empalmes de derivación. Tiene un recubrimiento sellador y se utiliza principalmente en conductores aislados poliméricos o elastoméricos estándares.
-
MRS
Manga termocontraíble retardante de fuego: proporciona un método eficiente de reparación de aislamiento en cables flexibles de hasta 2 kV.