Accesorios para cables de alta tensión Raychem

Durante más de 60 años, hemos desarrollado accesorios Raychem para cables de alta tensión que aseguran un rendimiento confiable en redes conforme a las normas IEC, IEEE y GB/T. Ofrecemos soluciones personalizables para puntos de conexión que exigen alta resistencia y confiabilidad eléctrica.

Línea global

  • Terminaciones para exteriores
  • Terminaciones secas y compactas para interruptores y transformadores
  • Empalmes termorretráctiles y aplicados en frío para cables poliméricos
  • Cajas de conexiones

Ventajas

  • Accesorios termorretráctiles y aplicados en frío que cumplen con los requisitos IEC, IEEE y GB/T para cables de alta tensión
  • Instalación fácil, segura y rápida con diseño y selección de materiales optimizados
  • Productos personalizados de acuerdo con los requisitos de tu red
  • Terminación para exteriores inmersa en aceite con diferentes líneas de fuga para adaptarse a los requisitos de la red y el entorno
  • Terminaciones separables para interruptores y para transformadores que reemplazan los diseños inmersos en aceite con una interfaz seca
  • Empalmes de cables flexibles y compactos que incorporan rendimiento eléctrico, control de tensiones y sellado de humedad
  • Soporte técnico en el idioma local, capacitaciones en campo, servicios de instalación y supervisión

150k+

productos instalados en el campo

40+

años de experiencia en HVCA

Terminación termorretráctil y aplicada en frío para cables poliméricos en exteriores

Nuestras terminaciones de alta tensión Raychem para exteriores son confiables, rápidas y fáciles de instalar para casi cualquier tipo de cable, ya que no se necesitan herramientas especiales. Las terminaciones vienen con un cuerpo de silicio premoldeado con líneas de fuga, según los requisitos del cliente, y cumplen con las normas IEC, IEEE y GB/T.

Terminaciones para interruptores y transformadores

Nuestras terminaciones enchufables de alta tensión Raychem son confiables, rápidas y fáciles de instalar para prácticamente cualquier tipo de cable, ya que no se requiere de herramientas especiales. Las terminaciones enchufables son aptas para los interruptores aislados en gas (GIS) y los transformadores. Las terminaciones vienen con una carcasa hermética que evita fugas de SF6, lo que reduce el riesgo de energía y aumenta la seguridad. Nuestras terminaciones enchufables para cables de alta tensión para interruptores (PHVS) y transformadores (PHVT) cumplen con las normas IEC, IEEE y GB/T.

Empalmes

Nuestros empalmes de alta tensión Raychem son confiables, rápidos y fáciles de instalar para casi cualquier tipo de cable, ya que no se requiere de herramientas especiales. Los empalmes vienen con cuerpos de silicona premoldeados y diferentes carcasas que garantizan el sello y la protección mecánica.

Cajas de conexiones

Las cajas de conexiones de alta tensión Raychem de TE se utilizan en una red para conexiones confiables de puesta a tierra. Las cajas de conexiones son adecuadas para cables coaxiales o de un solo núcleo, y están disponibles con o sin limitadores de sobretensión de pantalla. Los sensores de descarga parcial también están disponibles para el  monitoreo en línea de tu red.

  1. Nuevas tendencias en la conectividad de alto voltaje (en inglés)

Descubra cómo TE Connectivity aborda los desafíos de la industria de la transmisión de energía.

  • Innovación en la conectividad de alto voltaje (en inglés)