Adhesivos conductivos

Nuestra línea de adhesivos conductivos ofrece soluciones de blindaje RFI/EMI y de puesta a tierra. Consisten en un adhesivo altamente cargado relleno de partículas conductoras, que forma un pegamento conductivo fuerte y eficaz.

Descripción general

Silicones conductivos de un solo componente tipo RTV (vulcanizado a temperatura ambiente), disponibles con diferentes cargas como aluminio plateado, cobre plateado y grafito niquelado. Están diseñados para utilizarse como una fina unión entre dos componentes; también se puede suministrar sellador para rellenar huecos más grandes. También están disponibles sistemas epoxídicos conductivos de dos componentes con relleno de plata.

Materiales

  • Silicones RTV de un solo componente y epóxicos de 2 componentes con diferentes rellenos conductivos, entre ellos:
  • Adhesivo epóxico con carga de plata
  • Silicón RTV con carga de aluminio plateado
  • Silicón RTV con carga de cobre plateado
  • Silicón RTV con carga de grafito niquelado

Aplicaciones

  • Sellador o adhesivo resistente a vibración y/o impactos para ensambles electrónicos.
  • Conexión/union eléctrica de materiales con diferentes coeficientes de expansión térmica, por ejemplo, montaje de ventanas blindadas para EMI con sellado ambiental (posible clasificación IP68).
  • Control y puesta a tierra ESD.
  • Adhesivo estructural, útil para unir de forma permanente ensambles metálicos.
  • Conexión eléctrica de componentes sin usar fijaciones mecánicas ni soldadura.

Centro de recursos técnicos e ingeniería sobre blindaje EMI

Bienvenido al centro de recursos de nuestro portafolio de materiales de alto rendimiento, con soluciones innovadoras en blindaje EMI. La colección de documentos técnicos, folletos, videos y guías de soluciones cubre temas de aislamiento eléctrico, protección ambiental y mitigación de interferencias electromagnéticas, dirigida a ingenieros, diseñadores y responsables de decisiones en distintas industrias. Contenido especializado sobre materiales innovadores que mejoran aplicaciones con confiabilidad, eficiencia y precisión.

Más información

Kemtron Ltd. es ahora parte del amplio portafolio de productos de TE Connectivity

Información de contacto

Reino Unido

Teléfono: +44 (0) 1376 348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Francia

Teléfono: + 33 (0) 160778316

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Alemania

Teléfono:  +44 (0) 1376348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Resto de Europa

Teléfono: +44 (0) 1376348115 

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Asia

Teléfono: +44 (0) 1376348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

 

Distribuidores y revendedores autorizados
Distribuidores y revendedores autorizados
Informe técnico sobre protección EMI
Informe técnico: Protección contra EMI