Adhesivos conductivos
Nuestra línea de adhesivos conductivos ofrece soluciones de blindaje RFI/EMI y de puesta a tierra. Consisten en un adhesivo altamente cargado relleno de partículas conductoras, que forma un pegamento conductivo fuerte y eficaz.
Descripción general
Silicones conductivos de un solo componente tipo RTV (vulcanizado a temperatura ambiente), disponibles con diferentes cargas como aluminio plateado, cobre plateado y grafito niquelado. Están diseñados para utilizarse como una fina unión entre dos componentes; también se puede suministrar sellador para rellenar huecos más grandes. También están disponibles sistemas epoxídicos conductivos de dos componentes con relleno de plata.
Materiales
- Silicones RTV de un solo componente y epóxicos de 2 componentes con diferentes rellenos conductivos, entre ellos:
- Adhesivo epóxico con carga de plata
- Silicón RTV con carga de aluminio plateado
- Silicón RTV con carga de cobre plateado
- Silicón RTV con carga de grafito niquelado
Aplicaciones
- Sellador o adhesivo resistente a vibración y/o impactos para ensambles electrónicos.
- Conexión/union eléctrica de materiales con diferentes coeficientes de expansión térmica, por ejemplo, montaje de ventanas blindadas para EMI con sellado ambiental (posible clasificación IP68).
- Control y puesta a tierra ESD.
- Adhesivo estructural, útil para unir de forma permanente ensambles metálicos.
- Conexión eléctrica de componentes sin usar fijaciones mecánicas ni soldadura.
Centro de recursos técnicos e ingeniería sobre blindaje EMI
Bienvenido al centro de recursos de nuestro portafolio de materiales de alto rendimiento, con soluciones innovadoras en blindaje EMI. La colección de documentos técnicos, folletos, videos y guías de soluciones cubre temas de aislamiento eléctrico, protección ambiental y mitigación de interferencias electromagnéticas, dirigida a ingenieros, diseñadores y responsables de decisiones en distintas industrias. Contenido especializado sobre materiales innovadores que mejoran aplicaciones con confiabilidad, eficiencia y precisión.
Kemtron Ltd. es ahora parte del amplio portafolio de productos de TE Connectivity
Información de contacto
Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1376 348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Francia
Teléfono: + 33 (0) 160778316
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Alemania
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Resto de Europa
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Asia
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com