Espuma conductiva
La espuma conductiva Kemtron es una espuma de tereftalato de polietileno (PET) y poliuretano de baja densidad recubierta con cobre y níquel, lo que proporciona conductividad eléctrica de baja resistencia en los ejes X, Y y Z y garantiza un excelente blindaje EMI cuando se utiliza como empaque EMI. El material es retardante a la flama UL94V-1.
Descripción general
La espuma conductiva es una espuma de tereftalato de polietileno (PET) y poliuretano de baja densidad con una capa de refuerzo no tejida en un lado, recubierta con cobre y una sobrecapa de níquel, lo que proporciona conductividad eléctrica de baja resistencia en los ejes X, Y y Z y garantiza un excelente blindaje EMI cuando se utiliza como empaque EMI. El material es retardante a la flama UL94V-1. El material está disponible en hojas de hasta 560 mm de ancho o como empaques troquelados para diseño a especificación. Disponible con reverso adhesivo conductivo. Además del blindaje RFI/EMI, el material proporciona un buen sello contra polvo.
Disponibilidad
Puede suministrarse con o sin reverso adhesivo conductivo.
Disponible en 3 espesores:
- 1.5 mm
- 2.3 mm
- 3.4 mm
Aplicaciones
- Paneles de E/S
- Empaques para conector
- Backplanes
- Empaques para pantalla
- Paneles de acceso
- Aplicaciones electrónicas en interiores
Centro de recursos técnicos e ingeniería sobre blindaje EMI
Bienvenido al centro de recursos de nuestro portafolio de materiales de alto rendimiento, con soluciones innovadoras en blindaje EMI. La colección de documentos técnicos, folletos, videos y guías de soluciones cubre temas de aislamiento eléctrico, protección ambiental y mitigación de interferencias electromagnéticas, dirigida a ingenieros, diseñadores y responsables de decisiones en distintas industrias. Contenido especializado sobre materiales innovadores que mejoran aplicaciones con confiabilidad, eficiencia y precisión.
Kemtron Ltd. es ahora parte del amplio portafolio de productos de TE Connectivity
Información de contacto
Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1376 348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Francia
Teléfono: + 33 (0) 160778316
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Alemania
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Resto de Europa
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Asia
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com