Conectores de la serie Economy Interconnection (EIS)

Los conectores de la serie Economy Interconnection (EIS) de TE Connectivity (TE) son una solución compacta y económica para conexiones de cableado de alta densidad dentro de equipos eléctricos. Los conectores EIS están disponibles en configuraciones estándar y de bajo perfil de cable a placa y de cable a cable y están disponibles con líneas centrales de 2,5 mm y 5,0 mm. Los conectores EIS presentan una variedad de características que incluyen un mecanismo de bloqueo para garantizar un acoplamiento positivo y una amplia cartera de productos para satisfacer la mayoría de las necesidades de diseño.

Características del producto

Conectores EIS

  • Configuraciones de cable a placa y de cable a cable
  • Diseños de receptáculos estándar y de bajo perfil
  • Diseños de tapa colgantes y de montaje en panel libres
  • Distancia a la línea central de 2,5 mm y 5,0 mm
  • Mecanismo de bloqueo y características de polarización para garantizar un acoplamiento adecuado
  • Guías para una correcta alineación de contactos
  • Configuraciones de chapado en oro disponibles
  • Métodos de terminación para engarzar y conectores por desplazamiento del aislante (IDC)
  • Las posiciones varían de 2 a 12

DISEÑO

flexible

TOTAL

Los conectores EIS cuentan con un mecanismo de cierre que garantiza un acoplamiento perfecto

DENSO

Solución compacta y económica para conexiones de cableado de alta densidad

Aplicaciones

Conectores EIS

  • Maquinaria industrial
  • Automatización de fábricas
  • Equipos comerciales y minoristas
  • Equipos comerciales y de construcción
  • Electrodomésticos
  • Vehículos motorizados
  • Productos electrónicos de consumo más amplios

Beneficios clave

Conectores EIS

  • Conexión eléctrica muy confiable
  • Solución compacta y económica para conexiones de cableado de alta densidad
  • La amplia cartera se adapta a la mayoría de las necesidades de las aplicaciones
  • Flexibilidad de diseño
  • Algunas configuraciones incluyen características de retención automática