Arquitectura de dos nodos

EL FUTURO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Como líder del sector en el desarrollo de arquitecturas de dos nodos, TE Connectivity ofrece un amplio portafolio de soluciones flexibles y confiables para sistemas de alumbrado público inteligente.

¿Cuáles son las ventajas de la arquitectura de dos nodos?

El concepto de las ciudades inteligentes se ha discutido durante muchos años, y los avances tecnológicos hoy acercan esta visión a la realidad. El ecosistema Zhaga-D4i es la base de este movimiento, ya que ofrece una forma rentable de impulsar a gran escala el desarrollo e implementación de sensores y tecnologías para ciudades inteligentes, sin depender de un solo proveedor para una solución integral. Cada parte aporta productos según su especialidad: los fabricantes de lámparas suministran lámparas, los fabricantes de fotoceldas aportan fotoceldas y los fabricantes de sensores desarrollan nodos de sensores. La modernización de la arquitectura del alumbrado público con lámparas de dos nodos y controladores inteligentes genera beneficios significativos para ciudades, municipios y empresas de servicios públicos.

iluminación-para-hortícola
La creciente importancia de la arquitectura de dos nodos en el alumbrado público
Play video

Expertos de TE Connectivity analizan la tecnología de arquitectura de dos nodos y su papel en la evolución de la industria de la iluminación.

La creciente importancia de la arquitectura de dos nodos en el alumbrado público

Expertos de TE Connectivity analizan la tecnología de arquitectura de dos nodos y su papel en la evolución de la industria de la iluminación.

Impulsamos la innovación en los nodos de control del alumbrado público
Play video

Alex King y Jonathan Catchpole, ingenieros de TE Connectivity, analizan cómo la base para lámparas LED LUMAWISE Endurance N ayuda a acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado de nodos de control para alumbrado público, con mayor confiabilidad y un menor uso de recursos de ingeniería.

Impulsamos la innovación en los nodos de control del alumbrado público

Alex King y Jonathan Catchpole, ingenieros de TE Connectivity, analizan cómo la base para lámparas LED LUMAWISE Endurance N ayuda a acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado de nodos de control para alumbrado público, con mayor confiabilidad y un menor uso de recursos de ingeniería.

Arquitectura de dos nodos

Norma Zhaga Book 18

En 2010 se formó Zhaga, un consorcio global de la industria de la iluminación, con el objetivo de estandarizar las interfaces de componentes LED en lámparas, y su misión ahora incluye la interoperabilidad de los componentes. En colaboración con The DALI Alliance, desarrollaron el protocolo D4i y el programa de certificación Zhaga-D4i para lámparas preparadas para IoT. La norma Zhaga Book 18 y la certificación Zhaga-D4i se diseñaron específicamente para la iluminación LED y se diferencian de la norma ANSI C136.41 en que la fuente de alimentación se integra en la lámpara, ya sea como parte del controlador LED o como un componente independiente, en lugar de incorporarse en la fotocelda. Esto simplifica el cableado de los nodos de control de la lámpara, y el protocolo de comunicación digital hace posible una arquitectura de dos nodos.

 

La arquitectura de dos nodos integra un nodo orientado hacia arriba para alojar una fotocelda o un nodo de comunicación, y un segundo nodo destinado a sensores de movimiento u otros tipos de sensores que requieren un campo de visión hacia abajo. El bus de comunicación está diseñado específicamente para el protocolo D4i. Los nodos de sensores son más compactos y resultan más fáciles de sellar contra la entrada de polvo y precipitación. Con una nueva generación de controladores intercambiables, Zhaga amplía las funciones de las lámparas de iluminación exterior para operar como una plataforma para sensores y dispositivos de comunicación. En el futuro, se prevé la incorporación de sensores para conteo de vehículos y peatones, monitoreo del tráfico, detección de contaminación y otras aplicaciones.

arquitectura-de-dos-nodos

(1) Dispositivo de control: certificado Zhaga-D4i; (2) Interfaz Zhaga Book 18; (3) alimentación auxiliar; (4) unidad de fuente de alimentación auxiliar (PSU) integrada; (5) controlador LED; (6) módulo de diodos emisores de luz (LED); (7) bus de comunicación D4i; (8) interfaz Zhaga Book 18; (9) dispositivo de control certificado Zhaga-D4i.

Arquitectura híbrida de dos nodos

Zhaga/ANSI

Arquitectura híbrida de dos nodos

La arquitectura híbrida de dos nodos aprovecha el predominio de ANSI C136.41 y, al mismo tiempo, las ventajas de la simplicidad y la arquitectura abierta de Zhaga-D4i. En esta configuración, el nodo orientado hacia arriba corresponde a una fotocelda o a un nodo de comunicación, conectado mediante una interfaz ANSI C136.41 de 7 polos que no conmuta la alimentación de red hacia el controlador LED. El nodo orientado hacia abajo corresponde a un dispositivo de entrada de sensores, como un sensor de movimiento. Tanto los nodos como toda la lámpara cuentan con la certificación Zhaga-D4i.

 

El nodo ANSI C136.41 puede alimentarse desde una fuente de alimentación auxiliar, interna o externa al controlador. El diseño resultante de la lámpara simplifica el cableado y la arquitectura, y crea una infraestructura que impulsa las ciudades inteligentes mediante sensores Zhaga Book 18 y un protocolo de comunicación digital.

arquitectura-de-nodos

(1) Dispositivo de control certificado Zhaga-D4i, (2) fotodiodo, (3) comunicación inalámbrica con la nube, (4) alimentación desde la red eléctrica sin conmutación, (5) interfaz ANSI C136.41, (6) alimentación auxiliar, (7) unidad de fuente de alimentación auxiliar integrada (PSU), (8) controlador LED, (9) módulo de diodos emisores de luz (LED), (10) bus de comunicación D4i, (11) interfaz Zhaga Book 18 y (12) dispositivo de control certificado Zhaga-D4i.

Autores

  • Jonathan Catchpole, Arquitecto principal de sistemas
  • Scott Hamilton, Gerente sénior, Administración de productos
  • Alexander Hunt III, Gerente de producto