Arquitectura de un nodo para aplicaciones de alumbrado público

Conectividad en el alumbrado público

La tradicional arquitectura de un nodo sigue siendo una opción para las aplicaciones actuales de alumbrado público, y a menudo se implementa cuando la infraestructura de ciudad inteligente es limitada. Obtén más información sobre las soluciones de conectividad que ofrece TE Connectivity.

La arquitectura de un solo nodo para alumbrado público puede integrar nodos independientes o conectados que se instalan en cada lámpara, con el objetivo principal de ofrecer control sencillo de encendido y apagado y operación nocturna. Los últimos avances también hacen posible la atenuación durante periodos nocturnos definidos. Los nodos conectados se comunican con un sistema central para la administración de activos y la información de diagnóstico. La arquitectura de un nodo sigue siendo una opción para las aplicaciones actuales de alumbrado público, y a menudo se implementa cuando la infraestructura de ciudad inteligente es limitada.

Arquitectura de alumbrado público de un nodo

ANSI C136.10

Fotoceldas no regulables de 3 polos

Hace más de una década, la mayoría de las lámparas de alumbrado público eran incandescentes y utilizaban fotoceldas para apagarse durante las horas de luz diurna. La norma ANSI C136.10 para equipos de iluminación vial y de áreas al aire libre proporcionó una plataforma común para la intercambiabilidad de fotoceldas y bases, basada en tensión de línea de corriente alterna con conexiones de 3 polos. En Norteamérica, el mercado de iluminación vial y de áreas al aire libre desarrolló ANSI C136.10 como la interfaz estándar, que en gran parte del mundo se consolidó como el estándar de facto.

fotoceldas

(1) Dispositivo de control certificado ANSI C136.10, (2) fotodiodo, (3) tensión conmutada hacia el controlador LED, (4) unidad de fuente de alimentación (PSU), (5) interfaz ANSI C136.10, (6) controlador LED y (7) módulo de diodos emisores de luz (LED).

ANSI C136.41

Fotoceldas con regulación de luz

Ante el aumento de los costos de energía y la mayor adopción de la tecnología LED, se desarrolló ANSI C136.41 para definir dispositivos y receptáculos que incrementan la eficiencia de las lámparas de iluminación vial. Diseñada para mantener compatibilidad con sistemas de iluminación existentes, esta norma conserva la conexión de línea de 3 polos y añade contactos para salida de señal. Esta interfaz ofrece control de atenuación digital o analógica mediante un fotodiodo y un reloj astronómico o un sensor de movimiento.

 

La arquitectura dirige la alimentación de red hacia la fotocelda ANSI C136.41, que conmuta esa energía al controlador LED. Una unidad de fuente de alimentación (PSU) interna convierte esa alimentación de red en una tensión lógica para alimentar los controles. Con frecuencia, en Norteamérica, la señal de atenuación es analógica (0–10 V) y se considera una solución económica y confiable. La conexión en red del alumbrado público se realiza mediante diversos protocolos inalámbricos.

 

La norma ANSI C136.41 no define en detalle cómo integrar interfaces para sensores en las lámparas. La amplia variedad de configuraciones de cableado dificulta la optimización de componentes. Además, la salida de control analógica de 0–10 V limita la lámpara a una sola entrada. Sin embargo, se está realizando un esfuerzo considerable para incorporar el protocolo D4i, basado en DALI-2, en futuras revisiones de la norma para resolver esta limitación.

fotoceldas-de-regulación-de-luz

(1) Dispositivo de control certificado ANSI C136.10, (2) fotodiodo, (3) comunicación inalámbrica con la nube, (4) tensión de línea conmutada hacia el controlador LED, (5) unidad de fuente de alimentación (PSU), (6) interfaz ANSI C136.10, (7) señal de atenuación analógica o digital, (8) controlador LED y (9) módulo de diodos emisores de luz (LED).

Portafolio de productos para iluminación