Cuando el rendimiento importa
Los cables de parcheo de cobre y fibra óptica Phoenix Optix de TE están diseñados para superar los estándares del sector en cuanto a un mayor rendimiento de la red y una confiabilidad inigualable
Nuestra atención al detalle permite que su red ofrezca un rendimiento confiable de gran ancho de banda. Fabricados en nuestras instalaciones de Rhode Island, la línea Phoenix Optix de TE de cables de parcheo de cobre y fibra óptica está diseñada para superar todos los estándares del sector en cuanto a la pérdida de inserción, la pérdida de retorno y la geometría de la cara del extremo. Cada cable se termina y se prueba en la fábrica, lo que ayuda a garantizar el máximo nivel de rendimiento y confiabilidad en todo momento.
100 % personalizable
| Conectores | Opciones de cable | Opciones de cubierta |
|---|---|---|
| LC, LC-HD, Mini-LC | Cable zip de 2 mm/3 mm | Clasificación para distribución vertical |
| Uniboot LC, Polaridad reversible LC | Búfer hermético de 900 um | Clasificación de pleno |
| SC, FC, ST, MT-RJ | Interior/Exterior | LSZH |
| LC/APC, SC/APC, FC/APC | Microblindado | |
| LC con clasificación IP, SC con clasificación IP | Fibra táctica |
Diseñado para obtener el máximo rendimiento
| Tipo de conector | Pérdida de inserción: por conector | Pérdida de retorno |
|---|---|---|
| LC/SC/ST/FC MULTIMODO | <0.25 dB | <-30 dB |
| LC/SC/ST/FC SM UPC | <0.25 dB | <-57 dB |
| LC/SC/ST/FC SM APC | <0.25 dB | <-65 dB |