KISSLING serie 60

Eleva el rendimiento y la eficiencia de tus sistemas de alto voltaje con el contactor de alto voltaje KISSLING de TE Connectivity serie 60. Este contactor innovador, diseñado en concreto para los entornos exigentes de los vehículos industriales y de los eléctricos y las estaciones de carga, es una solución robusta para la conmutación de potencia de alto voltaje confiable y segura.

El contactor KISSLING de la serie 60  cuenta con características excepcionales, como la homologación EMC E1 para compatibilidad electromagnética, un superior manejo del arco que prolonga la vida útil del contactor, y un control electrónico de modulación por ancho de pulsos (PWM) integrado para administrar la energía con precisión. Estas características dan como resultado ventajas tangibles, como mejor seguridad, eficiencia operativa y confiabilidad a largo plazo, lo que lo convierte en la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones rigurosas.

Características principales:

Conector de alto voltaje KISSLING: serie 60

  • Compatibilidad de alto voltaje: clasificación para sistemas de alto voltaje (hasta 800 V de CC) que suelen encontrarse en los vehículos industriales y en los eléctricos y las estaciones de carga, lo que garantiza un funcionamiento seguro y confiable.
  • Conmutación de potencia superior: permite la conmutación eficiente de cargas eléctricas de hasta 500 A a 600 V de CC, lo que contribuye a un rendimiento óptimo en entornos difíciles.
  • Manejo avanzado del arco: cuenta con un posicionamiento especial del imán de soplado y una geometría de la cámara de cerámica para minimizar el tiempo de combustión del arco, lo que prolonga la vida útil del contactor y mejora el rendimiento.
  • Muy dinámico y eficiente: diseñado con un sistema de propulsión muy dinámico y eficaz para un más largo ciclo de vida del producto, lo que garantiza la confiabilidad a largo plazo.
  • Robusto y confiable: diseñado para soportar condiciones de funcionamiento, como vibraciones, choques y una amplia gama de temperaturas, con un voltaje de resistencia de 2,250 V/1 min. y una resistencia mecánica de 2 millones de ciclos de conmutación (probado para 200,000 ciclos).
  • Flexibilidad de control: compatible con sistemas de control electrónico PWM, para administrar la energía con precisión y optimizar el sistema.
  • Salida de estatus integrada: proporciona indicación de encendido/apagado para el control automatizado y el monitoreo del sistema.
  • Diseño monoestable de una bobina: una solución simple y eficiente para diversas aplicaciones.
  • Sellado IP67 e IP6K9K: garantiza una protección superior contra el polvo, el agua e incluso la limpieza a vapor.
  • Diseño eficiente de la bobina: con las mejores propiedades de conmutación de su clase y requisitos óptimos de corriente de retención, lo que maximiza el rendimiento y la eficiencia.
  • Rentable: estos relevadores industriales cuentan con una óptima relación precio-rendimiento.
  • Opciones de configuración versátiles: se adapta a una amplia variedad de configuraciones para las necesidades de cada aplicación.
Relevadores de alto voltaje KISSLING
Relevadores de alto voltaje KISSLING: ficha técnica de la serie 60

Ventajas

  • Ideal para aplicaciones de alto voltaje: diseñado para vehículos eléctricos, vehículos industriales y vehículos militares que requieren una conmutación de potencia confiable de alto voltaje.
  • Funcionamiento seguro y confiable: utiliza una cámara de contacto de cerámica sin gas para extinguir el arco de manera segura, lo que evita fugas de gas y garantiza un rendimiento a largo plazo.
  • Control automatizado: el control electrónico de PWM integrado y la indicación del estatus de salida permiten el control y monitoreo automatizados del sistema.
  • Robusto y durable: los altos índices de resistencia mecánica y eléctrica lo hacen ideal para aplicaciones rigurosas.
  • Conforme con EMC: cumple los estándares automotrices EMC E1 de compatibilidad electromagnética.
  • Diseño compacto y sellado: proporciona conmutación de potencia en un producto compacto y sellado, adecuado para entornos difíciles.
  • Rendimiento de alta potencia: las clasificaciones de sobrecarga y la resistencia eléctrica y mecánica lo hacen ideal para aplicaciones de vehículos eléctricos de alta potencia.
  • Manejo excepcional del arco: el diseño minimiza el tiempo de combustión del arco para prolongar la vida útil del contactor y mejorar el rendimiento.

6G&4G

Resistencia a choques y vibraciones

+85°C

Temperatura ambiente de funcionamiento máxima

100K

Número mínimo de ciclos de conmutación con carga total

Aplicaciones reales:

  • Red eléctrica: administra y distribuye la energía de alto voltaje con eficiencia en sistemas sofisticados.
  • Desconexión de la batería a distancia: garantiza la desconexión segura y confiable de las baterías de alto voltaje para situaciones de mantenimiento o emergencia.
  • Relevador de arranque: facilita el acoplamiento suave y confiable de los motores de arranque de alto voltaje.
  • Control de climatización: controla con precisión los circuitos de alto voltaje de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
  • Redes de energía eléctrica auxiliares: administra y conmuta fuentes de energía auxiliares en aplicaciones de alto voltaje.
  • Control del sistema hidráulico: controla los componentes de alto voltaje de los sistemas hidráulicos para un funcionamiento eficiente.