Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Metal
-
Precableado :
No
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
18
-
Cantidad de posiciones de señal :
18
-
Contactos precargados :
No
Características del cuerpo
-
Material base de la cubierta :
Aluminio
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Poliamida con fibra de vidrio (GF)
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
10
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Hidrófugo :
Humedad/aerosol
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
Sí
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
500
Otro
-
Capacidad de servicio en campo :
Sí