Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
La sonda RTD con protección contra la tensión de la serie 103M está construida con una carcasa de acero inoxidable y el elemento de detección está integrado en la punta de la vaina.

Con el elemento situado en la punta de la carcasa, esta es la zona que debe estar en contacto con el proceso para obtener una correcta medición de temperatura. Los dispositivos asociados a los diseños de la sonda están relacionados con la técnica de montaje requerida por tu aplicación. Estas sondas de medición RTD se pueden utilizar en numerosas industrias y aplicaciones diferentes. Estos sensores también son ideales para la inmersión en procesos.

Ventajas

  • Estilos de vaina: acero inoxidable
  • Elementos (simples y dobles): platino, cobre y níquel
  • Diámetros de la vaina: 0.125", 0.188", 0.250"
  • Opciones de cableado y cables conductores
  • Accesorio de transición 
  • Protección contra la tensión del resorte 
Barra naranja

Usos

  • Proceso
Barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Se utilizan dispositivos electrónicos externos para medir la resistencia del sensor pasando una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de uso general

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable

  • Material de elemento  Cobre | Níquel | Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos