Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Precableado
No
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector circular macho
-
Tipo de carcasa
Metal
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa
Cromo trivalente
-
Material base de la carcasa
Aleación de aluminio
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Termoplástico con bajo riesgo de incendio
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
30
-
Género inverso
No
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
10 | 14 – 12
Condiciones de uso
-
Hidrófugo
Humedad/aerosol
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
No
Características del empaquetado
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí