Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El acelerómetro presenta una construcción hermética soldada de titanio con un conector M3.  El acelerómetro modelo 7102A tiene un rango de funcionamiento de -55 °C a +125 °C y una respuesta de frecuencia plana superior a 11 kHz. El paquete de titanio en miniatura y liviano hace que el acelerómetro sea ideal para aplicaciones que requieren una carga de masa mínima.

BENEFICIOS

  • Rango dinámico de ±50 g a ±2000 g
  • Ancho de banda amplio de hasta 11 kHz
  • Titanio soldado
  • Sellado herméticamente
  • Rango de funcionamiento de -55 °C a +125 °C
  • Modo de corte anular
  • Aislada desde la superficie de montaje

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  IEPE

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro piezoeléctrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector coaxial M3

Características eléctricas

  • Corriente de excitación (mA) 2 – 10

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 18 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±5

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 2.5-8000 a .5-11000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Titanio

  • Peso del producto  .9 g [ .031 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  adhesivo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CA

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000

  • Sensibilidad (mV/g) 2.5 | 5 | 10 | 50 | 100

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos