Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración
Acelerómetro MEMS
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Conector de 5 pines
Características eléctricas
-
Salida de aceleración nula (mV)
±50
-
Rango de voltaje de excitación (VDC)
8 – 36
-
Tensión de salida máxima (VDC)
±2
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz)
De 0-250 a 0-1000
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Acero inoxidable
-
Peso del producto
22 g [ .77 oz ]
-
Número de ejes de detección
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Perno
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida
CC
Otro
-
No linealidad (FSO) (%)
±.5
-
Rango de aceleración (±) (g)
2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200
-
Sensibilidad (mV/g)
10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000