Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestra cinta aislante eléctrica para barras colectoras de alta tensión Raychem HVBT combina la resistencia de un tubo termorretráctil con la versatilidad de los productos envolventes para facilitar un proceso de instalación relativamente rápido y sencillo. Al aplicar calor, las cintas se contraen y el adhesivo se derrite, lo que favorece la fusión de las capas superpuestas para crear un sellado traslapado. Una sola capa de cinta aislante eléctrica para barras colectoras de alta tensión, con un traslape de dos tercios, alcanza resistencia a la tensión en corriente alterna (protección contra descargas) de al menos 17.5 kV, y hasta 36 kV al aplicar una segunda capa.

Aunque la cinta aislante eléctrica para barras colectoras se adhiere a sí misma y a otros materiales aislantes, no lo hace al metal ni a la porcelana, lo que permite quitarla con facilidad para realizar tareas de mantenimiento. Esta cinta ofrece una solución sencilla y eficaz para el reacondicionamiento del aislamiento de las barras colectoras, especialmente cuando no es posible desarmar el equipo existente. Se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores y se instala con facilidad sobre una amplia variedad de configuraciones, incluso conexiones complejas. 

Características principales

  • Además, es compatible con todos nuestros sistemas para optimizar el aislamiento de media tensión de Raychem.
  • Fácil de aplicar con equipo disponible en campo
  • Uso en interiores y exteriores
  • Propiedades contra la formación de caminos conductores
  • Temperatura nominal continua de hasta 90 °C
  • Versátil y flexible a temperaturas de hasta -40 °C
  1. Cómo instalar HVBT para Raychem de TE

Vea nuestro video para obtener más información sobre cómo instalar nuestra cinta aislante para barra colectora de alto voltaje (HVBT).

barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Ofrece TE Connectivity capacitación la instalación de la cinta aislante eléctrica para barras colectoras de alta tensión Raychem HVBT?

Respuesta: Sí, TE Connectivity ofrece capacitación para la instalación de los productos de la línea de soluciones profauna y de protección de activos, como las cintas aislantes eléctricas para barras colectoras de alta tensión. Para más información, consulta TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿De qué están hechas las cintas aislantes eléctricas para barras colectoras de alta tensión?

Respuesta: Estas cintas incorporan nuestra tecnología termorretráctil Raychem y están fabricadas con materiales poliméricos termoplásticos de fórmula especial que se contraen para crear un sellado traslapado al aplicar calor.

 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales ventajas de la HVBT?

Respuesta: Estas cintas aislantes se instalan fácil y rápido, sin necesidad de desconectar el sistema. Una sola capa de cinta, con un traslape de dos tercios, alcanza resistencia a la tensión en corriente alterna de al menos 17.5 kV, y hasta 36 kV al aplicar una segunda capa.

 

Pregunta: ¿En qué aplicaciones se puede utilizar la cinta aislante eléctrica para barras colectoras de alta tensión?

Respuesta: En aplicaciones interiores y exteriores y se instala con facilidad sobre una amplia variedad de configuraciones, incluso conexiones complejas. Ofrece una solución sencilla y eficaz para el reacondicionamiento del aislamiento de las barras colectoras, especialmente cuando no es posible desarmar el equipo existente.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 36

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Poliolefina

  • Color del producto  Rojo

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 25 | 50 | 100

  • Ancho de producto (in) 1 | 2 | 4

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América | Europa, Medio Oriente y África | Mundial

Documentos Relacionados