Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado :
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada :
Bornera
-
Tipo de conexión de salida :
Bornera
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Trifásico
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión :
III
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA):
2.5
-
Corriente nominal (A):
40
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
480
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1500 g [ 52.91 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Altura de producto :
147 mm [ 5.78 in ]
-
Longitud del producto :
185 mm [ 7.28 in ]
-
Ancho de producto :
50 mm [ 1.96 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento :
Convección natural
Estándares de la industria
-
Certificado :
IEC 60939-3, UL 60939-3
-
Grado de contaminación :
PD3
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP20