Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada :
Pin PCB
-
Tipo de conexión de salida :
Terminal PCB
Características eléctricas
-
Corriente nominal (máx.) (A):
0.25
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
14 g [ .49 oz ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
13.7 mm [ .53 in ]
-
Longitud del producto :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Ancho de producto :
22.5 mm [ .88 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0