Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Cierre de empalme cerrado
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
300
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.561
-
Color del producto :
Rojo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 2
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 5180
-
Longitud del producto (in):
.729
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Marcado de identificación
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Pieza suelta