Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Tapón de alambre
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
-
Características del empalme :
Dentado
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
Dimensiones
-
Diámetro externo :
3.79 mm [ .235 in ]
-
Diámetro interno contraído :
22.86 mm [ .9 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 2
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.78 mm [ .149 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Longitud del producto :
11.3 mm [ .445 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Pieza suelta