Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Número de filas :
3
-
Número de posiciones :
18
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Retención de contacto :
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
Nailon 6/6
-
Distancia entre pines :
5.59 mm [ .22 in ]
Dimensiones
-
Altura de producto (mm):
20.7
-
Longitud del producto (mm):
40.38
-
Ancho de producto (mm):
19.63
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado