Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de filtro :
Módulo de entrada de alimentación
-
Tipo de interruptor del filtro :
De doble polo y un solo tiro (DPST)
-
Tipo de terminación en la salida :
FASTON de .110″
-
Requisitos de filtrado :
Filtrado
-
Tipo de filtro del conector :
IEC 320/C-14
-
Opción de estrangulador con puesta a tierra :
No
Características de la configuración
-
Opciones de fusibles :
Doble
Características eléctricas
-
Selección del voltaje de entrada :
Ninguno
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA):
2
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA):
5
-
Clasificación de corriente (A):
6
-
Voltaje de operación (VAC):
120, 240
Características del cuerpo
-
Tipo de apantallado del filtro :
Protección de filtro
-
Orientación del producto :
Vertical
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Ajuste a presión, Ajuste a presión
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-10 – 40