Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado :
Filtrado
-
Tipo de terminación en la entrada :
Conector de 2 pines, Pin de corriente alta
-
Tipo de terminación en la salida :
.187″ FASTON
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (A):
3
-
Voltaje de operación (VDC):
80
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Recto
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Ajuste a presión, Ajuste a presión
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-10 – 40