Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
500
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VDC):
500
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
500
-
Resistencia de contacto (mΩ):
20
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
100
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
20
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VACrms):
500
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (Vrms):
500
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
50
-
Voltaje nominal (máx.) (VAC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Sujeción de SMT: soldadura
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm):
9.5
-
Altura del conector (mm):
4.2
-
Ancho del conector (mm):
3.85
Estándares de la industria
Características del empaquetado
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.