Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
IDC
-
Tipo de terminal para placas para circuitos impresos :
Receptáculo
-
Material del enchapado del terminal :
Preestaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .9
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
7500
-
Tipo de empaque :
Tubo