Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología del conector de calce :
Cuña
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje del conector de calce (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Aluminio y cobre
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°F):
0 – 100
Operación/aplicación
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
-
Instalación energizada :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto del conector de calce :
AMÉRICA
Otro
-
Accesorios de herramientas para uso con temperatura :
Sí
-
Tapa con aislamiento :
No