Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Características de la señal
Características del cuerpo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-35 – 75 °C [ -31 – 167 °F ]
-
Rango de la temperatura de almacenamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Rango de humedad relativa (%):
10 – 95
Operación/aplicación
-
Altitud de funcionamiento (máx.) :
2000 m [ 6562 ft ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI/CAN/UL 2808
-
Grado IP :
IP68
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.