Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Primary Voltage (Max) (V)
600
-
Measurable Current (Max) (A)
600 | 2500
-
Nominal Output Rate mV/kA @ 50 Hz (rms)
100 | 333
Características de la señal
Características del cuerpo
-
Built-In Integrator
With | Without
Dimensiones
-
Coil Length
3000 mm [ 118 in ]
-
Longitud del cable
3 m [ 9.84 ft ]
-
Estructura del cable
3 x 24 AWG Shielded
-
Sensor Internal Diameter (mm)
40 | 80 | 120
-
Sensor Internal Diameter (in)
1.57 | 3.15 | 4.72
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de almacenamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-35 – 75 °C [ -31 – 167 °F ]
-
Rango de humedad relativa (%)
10 – 95
Operación/aplicación
-
Altitud de funcionamiento (máx.)
2000 m [ 6562 ft ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
ANSI/CAN/UL 2808
-
Grado IP
IP68