Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Corriente nominal (máx.) (A):
.3
-
Voltaje nominal (VAC):
10
Características del cuerpo
-
Tipo de expulsor :
Empuje de pines
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
1.1 | 2.54
-
Distancia entre pines (in):
.04 | .1
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Material de la carcasa :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
1.42 mm [ 0.056 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1200
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.