Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Alternar estilo :
Varilla estándar
-
Tipo de interruptor :
Palanca
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función de operación :
Apagado Encendido
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
125
-
Voltaje de operación (VDC):
28
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Rojo
-
Tamaño de la rosca del buje :
10-48
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Estilo del buje :
Roscado
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
3
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud de la alternancia :
7.37 mm [ .29 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0