Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
IDC
-
Clasificación habitual de corriente (A):
3
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
.64mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
.91 – 1.37, 1.27
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.05
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.13 – .35
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
.13, .17, .2, .25, .3
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
22, 23, 24, 25, 26
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
12500
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)