Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Arquitectura del voltaje nominal (V):
800
-
Impedancia (Ω):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Altura del conector :
17.25 mm [ .679 in ]
-
Longitud del producto :
9.8 mm [ .386 in ]
-
Ancho de producto :
14.5 mm [ .571 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-2
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
4800
Otro
-
Material dieléctrico :
Ninguno
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.