Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Terminación de antena :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación de montaje :
Interno/Integrado
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Estilo de antena :
PCB
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
VSWR (máx.) :
<3:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
698 – 960, 1710 – 2170, 2300 – 2700
-
Categoría de frecuencia :
698 – 2700
-
Ganancia máxima (dBi):
3 < 6
-
Ganancia (máx.) (dB):
3.9
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
4.2 g [ .1482 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Adhesivo
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Alto del producto :
.02 mm [ .052 in ]
-
Longitud del producto :
110 mm [ 4.33 in ]
-
Ancho del producto :
14 mm [ .551 in ]
-
Longitud del cable :
.12 m [ .39 ft ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
LTE, UMTS, Dual de EE. UU., Tribanda de la UE y WCDMA
Estándares de la industria
-
Aplicación inalámbrica :
Bluetooth, Cat-M/NB-IoT, Celular, Wi-Fi
-
Aplicación principal :
Cat-M/NB-IoT, Celular, Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
América, Global, UE
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma