Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Fijación mecánica
-
Longitud de cable :
914.4 mm [ 36 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
609.6 mm [ 24 in ]
-
Diámetro del producto :
6.35 mm [ .25 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-50 – 250 °C [ '-58 – 482 °F ]
-
Márgenes de error o precisión T :
Límites estándar / ± 2.2 °C
Otro
-
Conexión a tierra :
Con puesta a tierra
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.