Conector jack modular y tipo de interfaz del enchufe :
RJ11/RJ45
-
Productos de conectores jack modulares :
Conectores hembra combinados
-
Estilo del conector modular :
Conector hembra
-
Opciones de puesta a tierra :
Puesta a tierra de PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conectores y componentes del conector :
Conector
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Tipo de luz de estatus :
LED
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 2
-
Configuración del puerto :
Varios puertos
-
Densidad de contacto del conector :
Norma
-
Cantidad de posiciones :
6, 8
-
Cantidad de posiciones cargadas :
6, 8
-
Cantidad de pestañas de puesta a tierra de la placa para circuitos impresos :
2
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Bajo
-
Orientación del pasador del jack modular :
Invertido – Sujetador superior
-
Material de la protección de apantallado :
Latón
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Níquel
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
Enchapado en oro
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
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Nailon 46
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.02 mm [ .04 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (mm):
1.6
-
Alto del conector :
11.05 mm [ .435 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 3
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1100
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón, Caja y bandeja