Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas :
Placa de entrada del cable
-
Estilo del accesorio y de la prensaestopa :
Para cables sin conectores
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PA
-
Color del producto :
Gris claro
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de sujeción (mm):
5 - 13
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Grado IP :
IP66
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa