Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Protección
Características de la configuración
-
Compatible con el código del conector :
A – E
-
Número de posiciones :
26
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Nailon 6/6
-
Ángulo de salida del cable :
70°
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
7.2 mm [ .283 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí