Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y componentes de conector :
Conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de interfaz modular de jack modular y conector macho :
RJ45 a través de USB doble
-
Productos de jacks y conectores modulares :
Conectores hembra combinados
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
-
Opciones de puesta a tierra :
Terminal de puesta a tierra en PCB y panel
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Configuración multipuerto :
Apilado
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 1
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Densidad de contacto para conector :
Norma
-
Número de posiciones :
8
-
Número de posiciones cargadas :
8
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Invertido – Sujetador superior
-
Material de la protección :
Latón
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
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
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines (mm):
1.02, 2, 2.5
-
Distancia entre pines (in):
.04, .07, .09
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Tipo de indicador :
Sin indicador
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 3
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
36
-
Método de empaque :
Bandeja