Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Conector jack modular y tipo de interfaz del enchufe :
RJ45 a través de USB único
-
Productos de conectores jack modulares :
Conectores hembra combinados
-
Estilo del conector modular :
Conector hembra
-
Opciones de puesta a tierra :
Puesta a tierra de PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conectores y componentes del conector :
Conector
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Tipo de luz de estatus :
Sin iluminación
-
Configuración de los puertos múltiples :
Apilado
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 1
-
Configuración del puerto :
Un puerto
-
Densidad de contacto del conector :
Norma
-
Cantidad de posiciones :
4, 8
-
Cantidad de posiciones cargadas :
4, 8
-
Cantidad de pestañas de puesta a tierra de la placa para circuitos impresos :
4
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Orientación del pasador del jack modular :
Estándar: sujetador hacia abajo
-
Material de la protección de apantallado :
Latón
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Níquel
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1, 1.5
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Enchapado en oro
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
1.02, 2, 2.5
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.04, .07, .09
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 85, -40 – 85
-
Intervalo de temperatura de operación (°F):
-67 – 185, -40 – 185
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 3
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
50
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja