Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
cuña | Instalación activada
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra | Cubierta aislada
Características de la configuración
Características eléctricas
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
266.8 (18/1, 26.7) | 3/0 (6/1) | 336.4 (18/1, 26/7, 30/7) | 4/0 (6/1)
-
Rango de conductores compatibles (AAC) (AWG/kcmil):
266.8 | 336.4 | 350 | 397.5 | 4/0
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
ANSI | CSA | IEEE | RUS
Disponibilidad del producto
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.