Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
167
-
Cantidad de posiciones :
167
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de filas :
4
-
Cantidad de secciones :
5
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
-
Clasificación de voltaje (máx.) (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
.63, 1
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.025, .039
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.63 mm [ .025 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño (Sn), Oro (Au)
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Característica del montaje en panel :
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
Orificios de montaje :
Con
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2.2, 3.2
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.087, .126
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
22.7 mm [ .894 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.2 – 1.6 mm [ .047 – .063 in ]
-
Ancho del conector :
138.8 mm [ 5.465 in ]
-
Longitud del conector :
36.85 mm [ 1.451 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
3