Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contacto RF :
Quadrax
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Estilo de eliminación de los contactos :
Liberación frontal/extracción frontal
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Longitud del contacto :
33.5 mm [ 1.318 in ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Ajuste a presión, Ajuste a presión
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Función de proceso de soldadura :
Soldadura por inmersión
Marcado de identificación
-
Código de color del contacto :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado