Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Negro
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
Características de la terminación
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
7 mm [ .276 in ]
-
Altura del conector :
1 mm [ .039 in ]
-
Para grosor de cable flexible :
.3 mm [ .012 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.