Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Grosor de terminal tab (mm):
.6 | .8
-
Grosor de terminal tab (in):
.024 | .031
Características de la terminación
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Sin
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
93.66 mm [ 3.687 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1 – .8 mm [ .04 – .031 in ]
-
Ancho del conector :
35.3 mm [ 1.39 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
212
Otro
-
Número de interfaz :
2288274, 2288276
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.