Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Características de especialidad de la bobina :
Rp 680Ω
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
1600
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
1000 mA a 5 V de CC
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
12
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
60
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
12
-
Resistencia de la bobina (Ω):
90
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
500
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
120
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
500
-
Clasificación de corriente (85 °C) (A):
60
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
60
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
240
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
35 g [ 1.2 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Silver Alloy
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
Dimensiones
-
Alto del producto :
25.5 mm [ 1.004 in ]
-
Longitud del producto :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Ancho del producto :
28 mm [ 1.102 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
30 – 50
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
25 – 30
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
0 – 500
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
105 – 125
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30